6F-4991: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6F-4991: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 6F-4991
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,67
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,31
    • Descripción del material: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 4,25
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 6 1/2
    • Paso de rosca del orificio: 14
    • Pendiente: 8
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 7/8 - 14
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    track-type tractor
    D7F, D6D, D7G, D6C, 153 D6E 6S 5 D6G2 XL D6F SR D7G2 143 163 141 6A 6 D6E SR 55, D6G2 LGP 140, D6G SR D6G, 4 D6D SR

    wheel tractor-scraper
    623B

    pipelayer
    572G, 571G

    track-type loader
    977K, 955L, 955K, 977L, 955 977 951