6F-5559: Sello anular NBR (75)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6F-5559: Sello anular NBR (75)

    Número de pieza: 6F-5559
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: El NBR es un material versátil que posee una buena resistencia a la abrasión y al corte. Funciona bien en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel, refrigerante o urea, aceite hidráulico y fluido de transmisión automática. No lo use con biodiésel.
    • Diámetro de sección transversal (mm): 2,6
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,1
    • Diámetro interno (mm): 9,2
    • Diámetro interno (pulg): 0,36
    • Diámetro interno del sello (mm): 9,19
    • Material: NBR (75), NBR: nitrilo
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 110
    pipelayer
    572G, 594, 594H, 583K, 583H, 561B, 561C

    wheel tractor-scraper
    641, 637B 657B, 627B, 627, 615C, 637, 621R, 621G, 666B, 641B, 657E, 621, 613, 633C, 623G, 631G, 637D, 615, 651B, 627E, 621B, 627F, 621E, 651, 611, 637E, 631C, 623, 631D, 650B 657, 623E, 666, 637G, 631E, 623B, 621S, 639D, 651E, 657G, 621F, 615C II 623F, 633D, 630B, 627G, 630A

    engine - generator set
    3306, 3304B, 3304, 3306B

    forest products
    TK752, 2390, 511, 541, 541 2 1190T, 552 2 1390, 1090, 2491, 2590, 2391, TK732, TK711, 551, 1190, TK721, 1290T, TK1051, 532, 227 552, 522, TK751, TK722, 521, TK741, 2290

    work tool
    VHS-60 VHS-70 S365, S325, S305, VHS-30 VHS-10 VHS-50 S340, VHS-40 S390, S320

    wheel-type skidder
    508, 518

    track excavators
    245, 235C, 215CLC, 225D, 245D, 229D

    track type tractors
    D8L, D9N, D3B, D7G, D7GLGP, D3BLGP

    off-highway truck
    777, 769B, 776, 769, 768B, 772, 773B, 768C, 769C, 772B, 773

    articulated trucks
    D300D, 725C2, 735OEM

    underground mining loaders
    R2900, R1600H, R1700G, R1600G

    cold planer
    PR-450C

    track-type tractor
    59 182 8U D6D, 55, 153 193 D3, 8 161 181 140, D3C II D4D, 6S 8S 183B 193B 58 163 D7G, 172 9U 141 10 10U 143 9SU 9S 9C 57H 173 11SU 165 5S 8A 151 8SU 173B 41 D11N, 59N D5B, 150 10SU D10N, 9 D10, 6A 57 58L 6 192 D3C, 53 D8N, D9N, D8L, 191 11 D9G, 3S 4 59L 3P 183 10S D9L, 5 184 D10R, D6C, 3 11U D3B, D4, 10C 5A

    track-type loader
    973, 963, 941, 955L, 943, 951C, 953, 941B, 977H, 955H, 951, 955K, 983, 931C, 951B, 931, 977K, 963B 955 931C II 953B, 955C, 931B, 977 977A

    track-type skidder
    517 D4HTSK III D4HTSK II

    wheel tractor scrapers
    637, 627G, 627E, 637G, 621F, 621B, 623F, 623E, 639D, 660B

    paving compactor
    CB10, CCS7, CB7, CB-54B CD-44B CB46B, CB15, CB-44B CD8, CB-64B CB-68B CCS9, CB13, CD-54B CB8, CB16, CD10, CB-66B CW12

    motor grader
    140, 14E, 12F, 12E, 16, 120

    wheel-type loader
    966E, 988, 966C, 980, 966D, 962M, 950M, 950, 980C, 970F, 910, 966F, 992B, 994, 992C, 988H, 988B, 980F II 962 992D, 966R, 950L, 988F, G910, 962L, 980F, 992, 980B, 966F II 988F II 980G, 950M Z 910G II 962M Z 988G, 910F, 994D

    engine - industrial
    D343

    track loaders
    973, 977K

    articulated dump truck
    740B, D35C, D25C, D250D, 730, D300B, 740, 735, 730C2, 735 OEM 730C2 EJ D350C, D20D, D30C, D350D, D250B, D25D, 735B, D30D, 725C2

    engine - truck
    1693

    integrated toolcarrier
    IT12

    skidders
    508

    wheel dozer
    834, 824B, 834U 834S 824C, 834H, 834G, 814S 814, 824, 824S 834B

    wheel loaders
    962L, 980F, G910, 950M, 988G, 988F, 966FII, 980FII

    excavator
    231D, 235, 245B, 219D, 245, 225, 215, 229, 235C, 235B, 215B

    wheel dozers
    834B

    earthmoving compactor
    825B, 836H, 816, 815, 825 826B, 836