• \
  • Inicio
  • 6F-7316: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6F-7316: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 6F-7316
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza (mm): 0
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa (mm): 0
    • Longitud total (mm): 0
    • Mando (mm): 0
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tamaño de rosca (mm): 0
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    com
    836G, 826C

    cold
    PR-450C, PM-565, PR-1000C PR-1000, PM-565B, PM-465

    lhd
    R2900G

    teng
    3406E C-15 3406B 3406C C-16 C15

    fp
    548

    wktl
    GLC85 GLL60B GLL52B GLL60 GLL55B GLL55 GLL52

    ap
    AP-1055D, AP-1000D, BG-260D, BG-2455D

    wtl
    902, 988B, 988F II 906, 908, 980C, 988F, 988G

    exc
    330D FM 325D FM 324D FM LL 325D FM LL 538 568 FM 568 FM LL 558

    chal
    MT855, MTC845, MT865, MTC865, MT835, MTC835, MT845, MTC855

    adt
    D400E II 740, 735, D350E II

    meng
    C18 C15 3406E

    petr
    C18

    ttt
    D9R

    ieng
    C15 3406E C18 3456

    epg2
    SR4

    wts
    621G, 621E, 627G, 657, 627F, 621B, 623G, 657B, 627E, 623E, 621F, 623B

    wtt
    834G

    mg
    24

    epg
    C18 PM3456