6F-8146: Sello anular NBR (75)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6F-8146: Sello anular NBR (75)

    Número de pieza: 6F-8146
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: El NBR es un material versátil que posee una buena resistencia a la abrasión y al corte. Funciona bien en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel, refrigerante o urea, aceite hidráulico y fluido de transmisión automática. No lo use con biodiésel.
    • Diámetro de sección transversal (mm): 5,33
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,21
    • Diámetro interno (mm): 59,7
    • Diámetro interno (pulg): 2,35
    • Diámetro interno del sello (mm): 59,69
    • Material: NBR: nitrilo, NBR (75)
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 332
    wheel tractor-scraper
    631K, 637D, 637K, 637, 633D, 639D, 637E, 637B

    pipelayer
    583K, 589

    engine - generator set
    C27, 3408B, 3408C, 3408

    underground articulated truck
    AD55, AD45B, AE40 AD45, AD60, AE40 II AD55B, AD30, AD40

    motor grader
    120, 12F, 12E, 14E, 140, 140B

    work tool
    H180E S H130E S H140E S H115E S H110E S H120E S H160E S

    wheel-type loader
    992K, 992C, 990K, 994, 994D, 994H, 994F

    engine - industrial
    3412, D353C, D379 D398B, D342C, D398 D353E, D348, D353D D342, SPF743, D379B, D346, 3516B, D349, D399, G353D, 3408B

    articulated dump truck
    D400E II D350E II D20D, D250D

    engine - truck
    1676 3408B, 3408, 3406

    off-highway truck
    776B, 793C, 789D, 775D, 777B, 785C, 775B, 771D, 797, 69D, 789B, 773B, 777D, 785, 777G, 772B, 773F, 773D, 776D, 777, 770, 768C, 769D, 773E, 776, 776C, 773G OEM 772, 773G, 785D, 777F, 789, 789C, 773G LRC 797F, 784B, 775G OEM 771C, 793B, 775F, 770G, 777E, 793, 769C, 777C, 775G, 775E, 785B, 784C, 797B, 775G LRC

    asphalt paver
    BG-210B, BG-230, AP-800B AP-800, BG-225B, AP-1000, AP-800C, BG-230D, AP-800D

    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    163 D11R, 6A D6H XR D6H, D9L, D9R, D8K, D8L, 10 D6H II 8 D7E, 6SU 5S 8S 10S D10, 5 153 D6D, 55, 8U 183B 58L 8A D5B, 9 6S 58 56H 56 4 9C 6 D10R, 9U D8H, 10C D6H XL 59 5A D9T, 10U 59N 8D D9E, D10T2, D10N, D9N, 9SU D10T, 9S D7E LGP D11N, 59L 10SU D9G

    wheel dozer
    824S 854K, 844K, 824, 834, 824C, 824B, 834S

    track-type loader
    963, 963C, 977 973, 963B 951, 955

    petroleum products
    2016 3512E

    excavator
    235C

    earthmoving compactor
    826B, 825