6H-1309: Sello anular NBR (60)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6H-1309: Sello anular NBR (60)

    Número de pieza: 6H-1309
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Anillo de sello

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Aplicaciones: Manejo de combustible a temperatura ambiente; servicio LPG de presión alta y baja; fluidos hidráulicos; sellos de servodirección; sellos del termostato del radiador
    • Compatible con: Lubricantes sintéticos a base de alfa-olefina; etilenoglicol; lubricantes a base de petróleo; aceites y grasas de silicona; agua, refrigerantes del motor a base de agua
    • Descripción del material: El NBR es un material versátil que posee una buena resistencia a la abrasión y al corte. Funciona bien en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel, refrigerante o urea, aceite hidráulico y fluido de transmisión automática. No lo use con biodiésel.
    • Diámetro de sección transversal (mm): 9,47
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,37
    • Diámetro interno (mm): 102,3
    • Diámetro interno (pulg): 4,03
    • Diámetro interno del sello (mm): 102,34
    • Material: NBR (60), NBR: nitrilo
    • No compatible con: Fluidos de frenos para automóviles y aeronaves; altos niveles de ozono; cetonas; fluidos a base de éster-fosfato; luz UV
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Temperatura (°C): -40 - 100
    • Temperatura (°F): -40 - 212
    oem solutions
    OEMS

    track-type tractor
    D9H, D10, 10C D6C, D9G, D7F, D11R, 11 11U D9E, 11SU D11N, 10S 10U 10

    wheel tractor-scraper
    657, 657B, 651, 666B, 633, 633B 641, 666, 641B, 651B

    pipelayer
    594H, 594

    integrated toolcarrier
    IT28, IT28B

    wheel-type loader
    930T, 926, 930R, 926E, 992B, 930, 992, G926

    track-type loader
    977K, 977L, 983

    forest products
    2391, 2390, 511, 2290, 521, 522

    excavator
    329D LN 325D L 329D L 320B, 320B L 322C FM 325C L 325C FM 329D, 329D2, 336D L 322C, 325B LN 325C, 330C, 320B S 325D, 345D, 229, 330D L 324D FM