6H-3977: Sello anular NBR (75)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6H-3977: Sello anular NBR (75)

    Número de pieza: 6H-3977
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: El NBR es un material versátil que posee una buena resistencia a la abrasión y al corte. Funciona bien en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel, refrigerante o urea, aceite hidráulico y fluido de transmisión automática. No lo use con biodiésel.
    • Diámetro de sección transversal (mm): 3,5
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,14
    • Diámetro interno (mm): 72,6
    • Diámetro interno (pulg): 2,86
    • Diámetro interno del sello (mm): 72,62
    • Material: NBR: nitrilo, NBR (75)
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 233
    telehandler
    TH340B

    pipelayer
    572R, 587T, 561N, 561B, 578, 594H, PL87, 572G, 561M, 587R, PL83, 583H, 572R II 594, 583R

    wheel tractor-scraper
    657E, 627H, 631G, 627B, 627, 651B, 631E, 623F, 637G, 627E, 641, 631C, 623, 621H, 623G, 637E, 651, 623B, 621R, 621, 657, 666, 623E, 623H, 621E, 637D, 621B, 657B, 641B, 621K OEM 627G, 621K, 633C, 666B, 623K LRC 637, 651E, 639D, 633D, 621G, 631D, 633E II 623K, 627K LRC 660B, 657G, 621F

    paving compactor
    CS-44B CS44B, CP-44B CP44B, CS-323 CCS7, CP-323, CB-534C

    engine - generator set
    3406, 3304B, 3408B, 3408C, 3406B, 3408, 3304, 3306

    motor grader
    120B, 120, 140, 14E, 12F, 12E, 140B

    wheel-type loader
    994D, 980F, 907M, 966C, 980B, 980G II 980C, 907H2, 994F, 988, 950, 992B, 994, 906M, 988B, 992, 907K, 980G, 980, 906H, 906K, 992C, 994H, 902, 907H, 906H2

    engine - industrial
    3408, 3304, 3406B, 3306, D398B, G3306, D342C, D379 G399, D342, D379B, 3406, D353E, G342C, D348, G379 D353D G353D, D333C, D346, D330C, D398 G379A, G343, D353C, D399, G333C, D349, G3304, 3408B, D343 G398

    wheel-type skidder
    508

    off-highway truck
    776B, 785C, 776D, 769, 768B, 772B, 784B, 785D, 785, 793C, 773, 777D, 794 AC 773B, 769B, 789, 776, 777C, 785B, 770, 772, 784C, 777, 777B, 789C, 777E, 776C, 793D, 789B

    material handler
    MH3037, MH3295

    oem solutions
    CAT WDS

    generator
    SR4

    track-type tractor
    8SU D4H, D6R, D7H, 4S D5B, D6R II D7F, 6A D6H, 182 D9G, D7R, 163 D5H, 183B 6S 9S 9 D6N, 6 57 D5N D6H XR 56H D7R II 10 D5R LGP D6M 8S 8 D6N XL D6D, D6H XL 9SU 7S D8N, 59 D9R, D5M 57H D9L, 193B 173B 9C 7S LGP 153 4P 59L 7SU D8H, D7G, D6R III D7R XR 192 D10N, D6R STD 4 D6H II 55, 6SU 5S D5R2 10SU D9H, 4A 7 9U 56 59N D5R XL D6N LGP 54 8A 10U D9E, D8L, 7U D9N, 58 8U 5A 7A 193 D6N OEM 5 D4H XL 5P D4H III D5H XL D10R, D7R LGP 165 D6R XL 58L

    wheel dozer
    824, 824B, 814, 834G, 824S 834H, 834B, 834S 834U 834, 824C

    track-type loader
    951B, 955L, 977L, 951, 983, 941B, 977K, 977D, 977 951C, 955 941, 955K, 977A 977H, 983B

    track-type skidder
    54H D4HTSK II 527 D5HTSK II D4HTSK III 517 4P

    excavator
    245B, 390F L 349F LXE 352F XE VG 245, 374F L 374F

    earthmoving compactor
    815, 816, 836, 826B, 825B, 836G, 836H, 825