6H-5672: sello anular
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6H-5672: sello anular

    Número de pieza: 6H-5672
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se utilizan principalmente en aplicaciones estáticas como sellos axiales o radiales para evitar fugas y contaminación.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat®. Estos materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión, y poseen una resistencia superior a la del juego de compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat® están recubiertos con PTFE (politetrafluoroetileno) para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o se corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat® son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    En el sistema de sellado Cat®, se usan procesos de diseño, prueba y validación sólidos. Compre el último sello Cat original para proteger la inversión.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en una amplia variedad de aplicaciones en toda la línea de productos Cat®.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: El NBR es un material versátil que posee una buena resistencia a la abrasión y al corte. Funciona bien en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel, refrigerante o urea, aceite hidráulico y fluido de transmisión automática. No lo use con biodiésel.
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,21
    • Diámetro interno (pulg): 0,85
    • Material: NBR: nitrilo, NBR (75)
    • Material de sellado principal: Caucho
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Recubrimiento: Ninguno
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 316
    • Tipo de sello o sello anular: Estándar
    motor grader
    12E

    engine - truck
    1673C 3306

    pipelayer
    561B 583H

    engine - industrial
    D342C D353D D398 D343 D398B D353C D353E D342 G342C D320A G398 D379B D379 G379A G379

    marine products
    D397D D353D D379B D337F D342C D353E D398B D326F D379A D398A D353C D333A D343 D342 D375D

    track-type loader
    953B 953 943 977H 977A 953C 955H 955K 977K

    track-type tractor
    D6 D9G D8H D6 XE D9E D4D