+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6I-0033: CONJUNTO DE TUBERÍA

    Número de pieza: 6I-0033
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Tubería de inyección de combustible

    Descripción:

    • Las tuberías de inyección de combustible sirven para enviar combustible a los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 53,34
    • Ancho (mm): 254
    • Longitud (mm): 431,8
    meng
    3408B 3412C 3412 3408C 3408

    cold
    PM-565, PR-450C

    ttt
    D9R

    ieng
    3408C 3408B 3408

    wts
    637E, 631E, 657E

    wtt
    834B

    teng
    3408C 3408B 3408

    oht
    771C, 769C

    epg
    3408C 3408B

    pipe
    589

    wtl
    988B, 988F