+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6I-0578: COJINETE

    Número de pieza: 6I-0578
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Buje de balancín

    Descripción:

    • Los bujes son componentes importantes de los balancines, que sirven para abrir y cerrar válvulas a fin de que el combustible y el aire ingresen a la cámara de combustión y salgan de esta.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 33,02
    • Ancho (mm): 83,82
    • Longitud (mm): 84,58
    meng
    G3616 C280-16 G3608 G3612 3616 C280-12 C280-6 C280-8 G3606 3612 G3606B 3608 3606 3618

    petr
    G3616 C280-16 G3608 G3612 3616 C280-12 C280-6 C280-8 G3606 3612 G3606B 3608 3606 3618

    ieng
    G3616 C280-16 G3608 G3612 3616 C280-12 C280-6 C280-8 G3606 3612 G3606B 3608 3606 3618