6I-0923: CONJUNTO DE CAJA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6I-0923: CONJUNTO DE CAJA

    Número de pieza: 6I-0923
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Caja delantera

    Descripción:

    • Las cajas delanteras contienen sistemas de engranajes de sincronización.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 2,9
    • Altura total (pulg): 2.35
    • Ancho total (pulg): 24
    • Longitud (pulg): 27,5
    • Longitud total (pulg): 26
    wheel tractor-scraper
    637G, 615C, 627E, 637D, 627B, 637E, 627F, 615C II

    pipelayer
    572R, 572G, 561D

    paving compactor
    CB-534

    engine - generator set
    3306B 3306 3304 G3306 3304B

    motor grader
    140G, 12H, 12G, 12H NA 12H ES 14H NA 160H NA 120G, 140H ES 140H, 130G, 140H NA 14G, 160H ES 160G, 160H, 143H, 163H NA

    wheel-type loader
    966G, 930R, 966C, 966E, 966D, 970F, 966F II 936E, 972G, 950E, G936, 930T, 966F, 950B, 936, 936F, 950B/950E

    wheel-type skidder
    515, 120C 528, 518, 545, 525, 530B, 518C, FB518 528B

    engine - industrial
    3304 3306 D330C G3304 D333C 3304B G3306 3306B

    articulated dump truck
    D250E II D300E II D30D, D300E, D25D, D350D, D250E, D300D

    engine - truck
    3306 1673C 3306C 3306B

    challenger
    65B, 65D, 65, 70C, 65C

    generator
    SR4

    track-type tractor
    6 D6D, D4H III D6R, D6H, D6G2 LGP D6H XR D4E, D5B, D6E D6H XL 7U D7H, 6S 163 7SU 153 6SU 6A 56 5S 5 7A D7G, D6H II D7G2 D6G, D6G SR 7 D5H, D7R, D4H XL 56H 140, D6D SR 7S 55, D5H XL D4E SR D6F SR 57H D6E SR 4A 143 D6G2 XL 57 4 D5E, 141 5A D4H

    wheeled excavator
    W330B

    engine - machine
    3304 3306 D330C G3304 D333C 3304B G3306 3306B

    wheel dozer
    814B, 814F

    track-type loader
    977 973, 955L, 973C, 963

    track-type skidder
    120C D5HTSK II 527 517 125C D4HTSK III

    excavator
    330 L 330-A 330B L 229, 330-A L 330 LN 235C, 235D, 235B, 225D, 330B, 215D, 350-A 235, 350 L

    earthmoving compactor
    816F, 816B, 815F, 815B