+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6I-1623: CONJUNTO DE BRAZO: UI

    Número de pieza: 6I-1623
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de balancín

    Descripción:

    • El balancín se opera por medio de varillas de empuje que nacen en el árbol de levas y que permiten abrir y cerrar las válvulas para dejar que el combustible y el aire ingresen a la cámara de combustión y escapen de esta.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    Conjunto de balancín remanufacturado
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 55,88
    • Ancho (mm): 81,28
    • Longitud (mm): 172,72
    chal
    85C, 75C

    meng
    3176B

    teng
    3176B