+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6I-1837: CONJUNTO DE ACCIONADOR

    Número de pieza: 6I-1837
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Accionador

    Descripción:

    • Los accionadores mueven o controlan un mecanismo o un sistema.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 406,4
    • Ancho (mm): 584,2
    • Longitud (mm): 596,9
    meng
    3606 3608 3412 3508 3406C

    teng
    3126