+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6I-2834: GRUPO DE BOMBA

    Número de pieza: 6I-2834
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bomba de inyección de combustible

    Descripción:

    • Con las bombas de inyección de combustible se puede conducir el combustible hacia los cilindros de los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 185,42
    • Ancho (mm): 294,64
    • Longitud (mm): 535,94
    com
    815B

    meng
    3306B 3306

    ttt
    D7H, D6G2 XL D6D, D6D SR D6E D7G, D6G

    ieng
    3306 3306B

    wts
    627E, 627F

    emac
    3306

    mg
    160H NA 14G, 140H ES 143H, 140G, 12H NA 12H, 140H, 12G, 140H NA 160H, 12H ES 160G

    ttl
    973

    epg
    3306

    wtl
    972G, 966D, 966F II 966G, 966F, 966E