6I-3066: CABEZA DE EMPAQUETADURA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6I-3066: CABEZA DE EMPAQUETADURA

    Número de pieza: 6I-3066
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Empaquetadura de culata de cilindro

    Descripción:

    • Las empaquetaduras son componentes importantes de las culatas de cilindro. Estas culatas se apoyan en la superficie superior del bloque de cilindros, de modo que funcionan como cierre de la parte superior del cilindro para formar una cámara de combustión.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 0,6
    • Longitud (pulg): 44,5
    wheel tractor-scraper
    623F, 623E, 623B, 627F, 621B, 627E, 621E, 613C II 613C, 621F

    pipelayer
    587R, 583R, 578

    engine - generator set
    3406B 3406C G3406 3412C 3304B 3412 3408B 3408 3304 3408C 3306B

    motor grader
    16H NA 14G, 16G, 12G

    wheel-type loader
    980G II 980G, 980C, 980F, 980F II

    engine - industrial
    3406B 3406C HT400 G3406 3406

    articulated dump truck
    D400E, D40D, D400D, D350E

    engine - truck
    3406C 3406B

    cold planer
    PM-465

    track-type tractor
    8A 8U D8R D5M 8 D8N, 8SU 57H D8R II

    road reclaimer
    SS-250B, RM-350B, RR-250, RM-350, SS-250, RR-250B, RM-250C, SM-350

    wheel dozer
    824G, 824G II 824C, 814B

    excavator
    245B, 5080

    earthmoving compactor
    826G, 826C, 826G II 825G, 825C