+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6I-3842: GRUPO DE BOMBA

    Número de pieza: 6I-3842
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bomba de gerotor del regulador

    Descripción:

    • Las bombas de gerotor son componentes importantes de los reguladores, que permiten controlar el suministro de combustible hacia los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 91,44
    • Ancho (mm): 91,44
    • Longitud (mm): 106,68
    3500
    3508 3516 G3512 3512 G3516

    off highway trucks
    785, 776B, 793, 777B

    wheel loaders
    994

    track type tractors
    D11N