+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6I-3847: JUEGO DE REPARACIÓN

    Número de pieza: 6I-3847
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Juego de reparación del regulador

    Descripción:

    • En este juego, se incluyen los sellos y bujes necesarios para reparar un regulador.

    Atributos:

    • Los juegos se diseñan para la comodidad que usted necesita: se preempaquetan, se piden con un único número de pieza y se entregan en una sola caja, con lo cual puede ahorrar tiempo y dinero.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 12,7
    • Ancho (mm): 69,85
    • Longitud (mm): 95,25
    meng
    3516 3508 3512 3612 3606 3608 3616

    petr
    3516 3508 3512 3612 3606 3608 3616

    ieng
    3516 3508 3512 3612 3606 3608 3616

    oht
    785

    epg
    3516 3508 3512 3612 3606 3608 3616