6I-4361: ASIENTO DE CASQUILLO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6I-4361: ASIENTO DE CASQUILLO

    Número de pieza: 6I-4361
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Casquillo de asiento de la camisa del cilindro

    Descripción:

    • Los casquillos de asiento son componentes importantes de las camisas del cilindro y están instalados en los bloques de motor y evitan que los pistones se desgasten a través del calibre de cilindro.

    Atributos:

    • Las superficies internas presentan un patrón de escotilla trasversal uniforme para que el anillo se asiente más rápidamente, el sellado del anillo sea correcto y se logre una distribución uniforme del aceite y una vida útil más prolongada.
    • Las bridas se someten a pulido por frotamiento dentro del radio para proporcionar mayor durabilidad y resistencia al agrietamiento.
    • La construcción de hierro gris de alta calidad sometido a tratamiento térmico proporciona una durabilidad excepcional y una vida útil prolongada.
    • El grosor controlado del cabezal de la brida garantiza un ajuste preciso con el bloque y el cabezal.
    • Con los requisitos de fabricación precisos se garantiza que las perforaciones sean perfectamente redondas, con el objetivo de proporcionar un control eficiente del aceite y el ajuste adecuado en los bloques del motor Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 2,54
    • Altura (pulg): 0,1
    • Ancho (mm): 177,8
    • Longitud (mm): 228,6
    • Longitud (pulg): 9
    pipelayer
    583R, 587R, 587T, 578, 589, 583T

    wheel tractor-scraper
    623F, 631E, 623G, 657E, 651E, 621F, 631G, 633D, 621E, 657B, 631K, 621G, 627E, 627G, 637E, 623E, 637G, 621B, 657G, 621, 651B, 637K, 627F, 627B, 637D, 633E II 631D

    engine - generator set
    C18, C32, 3412, C27, C15, 3406B, 3412C, G3412, 3406E, PM3412 CG137-12, 3408, 3406C, CG137-08 3408B, G3412C, 3408C, C18 I6 XQG400

    underground articulated truck
    AD55, AD45B, AD60, AD55B, AD30

    expanded mining products
    6018, MD6290, 6015B, 6020B, 6040 FS 6015, 6030, 6040, 6015 FS

    track type tractors
    D11T, D11R, D11TCD, D11RCD

    off-highway truck
    777G, 775D, 772G, 773D, 777B, 777F, 773E, 772G OEM 771D, 772B, 777D, 773F, 769D, 773G OEM 775E, 775B, 769C, 770, 775G, 775F, 775G OEM 777E, 773G, 772, 771C, 773B, 777C, 775G LRC 773G LRC

    articulated trucks
    740C 740, 735B, 745C, 735, D400E II D350E, 740B, 735 OEM 745 D350E II D400E, 740CEJ

    cold planer
    PM-565B, PM622, PM820, PM822, PM-200, PR-1000, PM825, PM-465, PM-201, PR-1000C PR-450C, PM620, PM-565

    track-type tractor
    D9R, D8R D8L, D10R, D9L, D11T, D9T, D10T2, D10N, D11R, D8N, D8T, D8R II D9N, D10T

    petroleum products
    C32, C18, CX31-P600 CX31-C15I C27, CX35-P800 CX31-C18I TH48-E70 C15, TH35-C15I 3412E, TH35-E81 CX38-P892 CX38-P800 CX35-C18I C-15

    motor grader
    16H NA 24M, 24H, 16G, 24

    wheel-type loader
    988K XE 992K, 980G, 990K, 993K, 990 II 980F, 988H, 990, 988 XE 992D, 988B, 988K, 992C, 988F II 980F II 980G II 990H, 980C, 980H, 988F

    engine - industrial
    3408, 3406B, 3412, HT400 G3406, G3412, C18, SG137-08 3406C, C-15, SPT342 CG137-08 C15, SCT673 3408C, 3412E, G3408, C32, G3408B, SPS342 C27, CG137-12, 3408E, 3412C, 3406E, 3408B, G3408C

    articulated dump truck
    740C 740, 735B, 745C, 735, D400E II D350E, 740B, 735 OEM 745 D350E II D400E, 740CEJ

    engine - truck
    3406B, C15, 3406C, C-15, 3408, 3406E, C-18, C18, 3408B

    challenger
    MT845, 55, MT835, MT865, 45, 35, MTC855, MT855, MTC845, MTC865, MTC835

    vees 27 to 32 liter
    3412C, C32, G3412

    material handler
    MH3295

    generator
    SR500

    road reclaimer
    SS-250, SM-350, RM-350B, RM-250C, RR-250B, RM-350, SS-250B, RM-500, RR-250

    wheel dozer
    834K, 844, 854K, 834H, 824G II 824C, 834B, 824H, 844K, 844H, 824G

    off highway trucks
    777G, 775D, 772G, 773D, 777B, 777F, 773E, 772G OEM 771D, 772B, 777D, 773F, 769D, 773G OEM 775E, 775B, 769C, 770, 775G, 775F, 775G OEM 777E, 773G, 772, 771C, 773B, 777C, 775G LRC 773G LRC

    wheel loaders
    993KLRC

    drill
    MD6250, MD6310

    excavator
    390D L 390D, 385C L MH 390F L 385C L 385C, 375-A

    earthmoving compactor
    836, 825H, 826G, 826G II 826H, 826C, 836H, 825G, 825C, 836K, 825G II