• Inicio
  • 6I-6355: Adaptador de la serie J (lado pasador)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6I-6355: Adaptador de la serie J (lado pasador)

    Número de pieza: 6I-6355
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Adaptador Derecho con Pasador Lateral de Esquinas Empernable J350

    Descripción:
    Adaptador Derecho de Esquinas Empernable J350 que se ajusta a una cuchilla de 40 mm con una corona cónica de 22,5 grados.

    Atributos:
    Con los adaptadores de esquina Cat® se proporciona una protección superior de esquinas con todos los beneficios de penetración adicionales de los dientes del cucharón.

    Aplicación recomendada:
    Cucharón de la excavadora hidráulica.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Accesorio: 0, Soldado
    • Machine (Máquina): Excavadora, 0
    • Material resistente a la abrasión: 0, Opción estándar
    • Puesto: Lado derecho, 0
    • Tamaño de adaptador: J350, 0