+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6I-6604: Adaptador de la serie J (lado pasador)

    Número de pieza: 6I-6604
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Adaptador de Pasador Lateral Central J600

    Descripción:
    Adaptador Central J600 que se ajusta a una cuchilla de 70 mm con una corona cónica de 22,5 grados.

    Atributos:
    Los adaptadores de dos correas Cat® presentan un perfil más bajo que el adaptador montado a ras, lo que permite más penetración y mayor productividad.

    Aplicación recomendada:
    Cucharón de la excavadora hidráulica.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Accesorio: Soldado
    • Machine (Máquina): Excavadora
    • Material resistente a la abrasión: Opción estándar
    • Posición: Central
    • Tamaño de adaptador: J600
    excavadoras de cadena
    365BLU, 365CL, 365B, 365BMH, 375L, 345BII, 385CL, 375, 385B, 385BL, 385C, 345BIIL, 365BIIL