+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6I-6791: Anillo sello

    Número de pieza: 6I-6791
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Anillo de sello

    Descripción:
    Los anillos de respaldo impiden la extrusión del sello en aplicaciones de alta presión y pueden usarse para proteger la vida útil de todo el sistema de sellado contra picos de presión.

    Atributos:
    Los anillos de respaldo Cat® están diseñados junto con el sello elastomérico y los componentes de contacto; además, contribuyen considerablemente a preservar la vida útil y el rendimiento del sistema de sellado en aplicaciones de alta presión.

    Las dimensiones de los anillos de respaldo se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que reduzcan adecuadamente la separación entre la ranura del sello y la superficie en contacto. Se seleccionan los materiales por su resistencia a la presión y abrasión.

    Los anillos de respaldo pueden ser sólidos o de dos piezas; estos últimos se usan para facilitar el ensamblaje.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los anillos de respaldo se usan en aplicaciones de sellado estático y dinámico de alta presión, como las bombas hidráulicas, las válvulas y los sistemas del motor.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (mm): 6
    • Ancho de sección transversal (mm): 10
    • Descripción del material: Este laminado de plástico posee un rendimiento antifricción y antidesgaste en aplicaciones de carga de alto contacto e impacto. Se usa principalmente en cargas semiestáticas o giratorias ligeras.
    • Diámetro interno (mm): 122,1
    • Material: Plástico: laminado fenólico de la tela
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    exc
    5080