6I-8606: Adaptador (pasador lateral) Serie J
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6I-8606: Adaptador (pasador lateral) Serie J

    Número de pieza: 6I-8606
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Adaptador Izquierdo con Pasador Lateral J600

    Descripción:
    Adaptador Izquierdo J600 para ajustarse a una cuchilla de 70 mm con una corona cónica de 22,5 grados.

    Atributos:
    Los adaptadores de dos correas Cat® presentan un perfil más bajo que el adaptador montado a ras, lo que permite más penetración y mayor productividad.

    Aplicación recomendada:
    Cucharón de cargador de ruedas.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Accesorio: Soldado
    • Machine (Máquina): Cargador
    • Material resistente a la abrasión: Opción estándar
    • Posición: Lado izquierdo
    • Tamaño de adaptador: J600
    wheel-type loader
    992C, 992D

    excavator
    375-A 365B