+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6I-9239: Eslabón de la cadena

    Número de pieza: 6I-9239
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Eslabón de cadena de servicio pesado (del lado derecho)

    Descripción:

    • Los eslabones de la cadena son parte del conjunto de eslabones y, con estos, se proporciona un riel para el desplazamiento de la máquina.

    Atributos:

    • La cadena de servicio pesado es la opción ideal para las aplicaciones más exigentes. Incluso en las condiciones más difíciles, se garantizan los giros de los bujes en ambientes húmedos y se ofrecen niveles líderes en el sector en lo que respecta a la retención del pasador y del buje. Además, el aumento en el peso del eslabón permite reducir las fisuras. Los componentes se construyen con acero de alto grado y se templan para lograr una vida útil y una resistencia excepcionales, y funcionan y se desgastan como un sistema que posee un tiempo de actividad y una productividad máximos.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Paso de la cadena (mm): 215,9
    • Tamaño del perno (mm): 23,22
    ttt
    D7E, D7R II D7R, D7R LGP D7E LGP D7R XR

    ttl
    973, 973C, 973D

    pipe
    572R, 572R II