+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6I-9717: GRUPO DE RODILLO

    Número de pieza: 6I-9717
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rodillo inferior

    Descripción:

    • Los rodillos inferiores soportan el peso de la máquina y la guían a través de la cadena.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro de banda de rodadura (mm): 287
    • Diámetro de brida (mm): 321
    • Paso de la cadena (mm): 317,5
    • Tamaño del perno (mm): 1 1/4
    • Tipo de brida: Brida simple
    ttt
    D11R, D11N