6I-9898: Adaptador (pasador lateral) Serie J
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6I-9898: Adaptador (pasador lateral) Serie J

    Número de pieza: 6I-9898
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    J400 Two Strap Adapter Center Bolt On

    Descripción:
    Adaptador Empernable Central J400 que se ajusta a una cuchilla de 44,5 mm con una corona cónica de 22,5 grados

    Atributos:
    El adaptador de dos correas Cat® presenta un perfil más bajo que el adaptador montado a ras, lo que permite más penetración y mayor productividad.

    Aplicación recomendada:
    Cucharón de cargador de ruedas.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Accesorio: empernado
    • Machine (Máquina): Cargador
    • Material resistente a la abrasión: Opción estándar
    • Posición: Central
    • Tamaño de adaptador: J400
    wheel-type loader
    980G, 980G II