+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6J-0790: Sello

    Número de pieza: 6J-0790
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello

    Descripción:
    Los sellos y anillos rectangulares son sellos circulares con una sección transversal rectangular. Las cuchillas pueden estar redondeadas o no de acuerdo con las necesidades de la aplicación.

    Atributos:
    Los sellos y anillos Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Estos materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello.

    Las dimensiones de nuestros sellos y anillos se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la aplicación de la compresión del sello necesaria.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos y anillos rectangulares se usan en una amplia variedad de aplicaciones de sellado en las máquinas y los motores Cat.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (mm): 2,9
    • Ancho de sección transversal (mm): 4,5
    • Descripción del material: El PTFE proporciona un rendimiento superior en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel y refrigerante, pero es propenso a ensuciarse y sufrir daños por la instalación. Funciona bien a temperaturas muy altas.
    • Diámetro interno (mm): 77,1
    • Material: PTFE: politetrafluoroetileno
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    bhl
    428C, 416D, 424D, 416C, 416B, 438C, 416E 422E, 444E, 428B, 414E

    mg
    160H, 160M 2 140M, 143H, 163H NA 140H, 160H ES 14L 12M 2 140H ES 160M 3 160M 3 AWD 12M 3 AWD 140M 2 140M 3 12M 3 160H NA 140H NA 160K, 160M, 12M, 140M 3 AWD 12H, 163H

    wtl
    924H, 924HZ, 924GZ, 924G