6J-1038: sello anular
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6J-1038: sello anular

    Número de pieza: 6J-1038
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se utilizan principalmente en aplicaciones estáticas como sellos axiales o radiales para evitar fugas y contaminación.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat®. Estos materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión, y poseen una resistencia superior a la del juego de compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat® están recubiertos con PTFE (politetrafluoroetileno) para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o se corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat® son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    En el sistema de sellado Cat®, se usan procesos de diseño, prueba y validación sólidos. Compre el último sello Cat original para proteger la inversión.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en una amplia variedad de aplicaciones en toda la línea de productos Cat®.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Aplicaciones: Manejo de combustible a temperatura ambiente; servicio LPG de presión alta y baja; fluidos hidráulicos (a 10.335 kPa/1.500 lb/pulg²); sellos de servodirección; sellos del termostato del radiador
    • Compatible con: Resistente a la abrasión; lubricantes sintéticos a base de alfa-olefina; etilenoglicol; combustibles de hidrocarburos; lubricantes a base de petróleo; aceites y grasas de silicona; agua, refrigerantes del motor a base de agua; sellos ORFS, STORS
    • Descripción del material: El NBR es un material versátil que posee una buena resistencia a la abrasión y al corte. Funciona bien en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel, refrigerante o urea, aceite hidráulico y fluido de transmisión automática. No lo use con biodiésel.
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,14
    • Diámetro interno (pulg): 0,61
    • Material: NBR (90), NBR: nitrilo
    • Material de sellado principal: Caucho
    • No compatible con: Fluidos para frenos para automóviles y aeronaves; altos niveles de ozono; cetonas; fluidos a base de éster-fosfato; ácidos fuertes; luz UV
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Recubrimiento: Ninguno
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 208
    • Temperatura (°F): -40 - 212
    • Tipo de sello o sello anular: Estándar
    earthmoving compactor
    836

    motor grader
    140G 130G 120G 16G 12F 14G 14E 12G 16

    wheel-type loader
    966E 966D 950E 950B/950E 966F 980C 966F II 950B 950F

    engine - generator set
    3516B 3508B 3512B

    off-highway truck
    777D 772B 775B 769D 769C 785C 776C 773D 777C 773B 775D 784B 776 768C 776B 785D 771D 785B 785 777 771C 784C 776D 777B

    wheel dozer
    844K 844H 834B 844 834S 834U

    excavator
    225 245 245D 229 235C 231D 235B 229D 245B 235D 225B 225D

    pipelayer
    PL72

    track-type loader
    953 943 963 953B 963B 973 973C 963C

    wheel tractor-scraper
    657E

    track-type tractor
    7SU D7G 183B D7E LGP 10U 59 D7H D9H D8N 8 D10N 57H 8S 59L D8T D8L 10 D8R II 8D 9 D7E 8U D10R 58 9C 59N 193 8A 9S 8SU D9L 7S 7U 7S LGP 173B 9SU D10T D8R 7 9U 10SU 58L D9N D8K 57 7A

    oem solutions
    CAT WDS