+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6J-2245: Sello anular

    Número de pieza: 6J-2245
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: Con FKM se proporciona un rendimiento superior en la mayoría de las aplicaciones, incluidas las de aire, aceite del motor, combustible diésel, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática y biodiésel. La mayoría de las formulaciones de FKM no deberían usarse con refrigerantes o urea. FKM es eficaz a altas temperaturas y posee una buena resistencia a la abrasión y al corte.
    • Diámetro de sección transversal (mm): 2,6
    • Diámetro interno (mm): 17,1
    • Material: FKM: fluoroelastómero
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Recubrimiento: Ninguna
    com
    825C, 826C, 836

    cold
    PM622, PM312 PM825 PM-201, PM313 PM-565B, PM310 PM-565, PM620, PM822 PM820

    bhl
    422E, 428E, 420F 420F2 430F2 430F 414E, 416E

    emp
    MD6540C

    teng
    3406C 3406B C13 C11 3406E C-12 C-10 C-15 C-16

    emac
    C4.4

    it
    IT38H

    ssl
    287B, 279C 268B, 246C 289C 277C 256C 272C 299C 248B, 287C 297C 277B, 262C 267B

    ttl
    973D, 963C, 963D, 973C, 953D

    pipe
    PL83, PL61, 578, 583T, 589

    ap
    AP-655D

    wtl
    930H, 988B, 938H, 994K 994D, 992G, 994H, 906H2 906H 930G, 928HZ, 908H 907H 994, 908H2 988F II 907H2 994F, 988F, 980C

    comp
    CS-78B CS-64B CS-54B CS-68B CS-76B CS-66B CP-54B CP-74B CP-56B CS56B, CP-68B CS64B, CS79B, CS-74B CS74B, CS-56B CP76B, CS68B, CS54B, CP54B, CS-79B CP74B, CS78B, CP56B

    exc
    5130B, 5130, 5230, 5230B

    meng
    3516C 3516B 3512C 3512B 3508C 3508 3616 C18 3508B 3512 3516 3608 C280-6 3612 3618 PM3508 C175-20 3512E 3406E C9 C280-12 C280-16 C175-16 3516E C15 C280-8 PM3516 3606

    adt
    D400E, 740B, 735B, D350E

    petr
    CX48-P2300 3512C 3508C TH48-E80 3516C C280-12 3512B TH35-E81 CX31-C11I C175-16 C18 CX31-P600 TH35-C11I 3516B CX31-C13I C11 2016 TH35-C13I TH48-E70 3508B C13 3512E

    ttt
    D4K2 XL D6N D8T, D11R, D4K XL D3K LGP D9R, D9T, D6T LGP D7E LGP D6T XW D3G, D11N, D5G, D5K2 LGP D5K LGP D6K D4K2 LGP D4K LGP D5K XL D3K2 LGP D6T XL D7E, D5M D6N XL D6K XL D4G, D3K XL D5R LGP D6K LGP D5R XL D5K2 XL D6K2 LGP D3K2 XL D6K2 XL D6N LGP

    ieng
    3512 3508B 3512B 3516B 3512C C13 G3606 3412E C11 3196 SPT343 SPF743 3512E G3612 SPF343 3508 3516 G3608 3406 3406B C280-16 C-15 3516C G3616 3406E C175-16 3508C SPF343C 3408B 3408 3406C 3412C 3176C C-10 SPS343 3456 C175-20 3612 C-12

    wts
    623E, 637E, 637D, 631E, 633E II 621F, 639D, 631D, 623F, 633D

    wtt
    854G, 834B, 824C

    mg
    16H NA 24H, 16G

    oht
    793C, 776C, 793F XQ 793F CMD 785D, 771C, 789C, 773D, 789D, 785, 775D, 769C, 777C, 776D, 769D, 771D, 793F OEM MT4400D AC 773B, 784B, 772B, 785B, 793F AC 785C, 777D, 797B, 794 AC 784C, 793D, 793F, 793B, 775B, 777B, 795F XQ 777, 785G 797F, 797, 795F AC 789, 789B

    epg
    3516C 3516B 3512C 3512B 3508C 3508 3616 C18 3508B 3512 3516 3608 C280-6 3612 3618 PM3508 C175-20 3512E 3406E C9 C280-12 C280-16 C175-16 3516E C15 C280-8 PM3516 3606