6J-2419: sello anular
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6J-2419: sello anular

    Número de pieza: 6J-2419
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se utilizan principalmente en aplicaciones estáticas como sellos axiales o radiales para evitar fugas y contaminación.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat®. Estos materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión, y poseen una resistencia superior a la del juego de compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat® están recubiertos con PTFE (politetrafluoroetileno) para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o se corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat® son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    En el sistema de sellado Cat®, se usan procesos de diseño, prueba y validación sólidos. Compre el último sello Cat original para proteger la inversión.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en una amplia variedad de aplicaciones en toda la línea de productos Cat®.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: El NBR es un material versátil que posee una buena resistencia a la abrasión y al corte. Funciona bien en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel, refrigerante o urea, aceite hidráulico y fluido de transmisión automática. No lo use con biodiésel.
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,1
    • Diámetro interno (pulg): 1,42
    • Material: NBR: nitrilo, NBR (75)
    • Material de sellado principal: Caucho
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Recubrimiento: Ninguno
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 127
    • Tipo de sello o sello anular: Estándar
    wheel-type loader
    962M 972M 950 980C 950B 966C 980G II 972G 936 980M 993K 966M XE 950M 962G 936E 988 950F II 986K 920 966M 962H 992G 972M XE 980G 990 936F 992K 950F 980F II 960F 950M Z 972H 990 II 950 GC 992B 966G 950G II 966H 930 930R 980F 962 950B/950E 966D 992C 966E 962G II 950H 988F II 950G 966F 970F 966L 992 962L 950E 966F II 990K 988G 988B 950L 930T 992D 972L 972K 962M Z 982M 980B 986H 988F G936 990H 966K 994F 980H 988H 980L 966K XE

    challenger
    65B 65C 70C 65D 65 75

    engine - generator set
    3412C 3406C 3306B 3304B 3408C 3408 3406B 3516 D379B 3304 3408B 3412 D398B 3306 D399 3406 3512 PM3412

    wheel-type skidder
    528 FB518 518 120C 508 545 530B 515 528B 518C 525

    off-highway truck
    771D 769C 793D 772G 772G OEM 797F 793F 777G 776 773B 772B 793C 773E 773G OEM 769B 777E 795F XQ 775D 785G 775G OEM 769 773D 777F 772 773F 773G LRC 775F 69D 793F AC 773G 789D 793F XQ 777 775E 773GC 768B 775B 768C 775G LRC 773 769D 793F OEM 793 775G 793F CMD 797 795F AC 771C 797B

    engine - machine
    3304 3306

    track-type loader
    951B 951C 941 955 955K 955L 931B 983 963 977K 931C 931 973 977 931C II 935C II 951 941B 983B 935B 935C 977L 973C

    engine - industrial
    3306 3406B 3412 3304 3408 D348 D379 3408C 3408B 3406 D333C D398B C9.3 3406C D399 D398 3306B D343 D346 D349 D330C G3408B 3508 SPF743 HT400 3512 3304B 3516 3412C D379B SR4

    articulated dump truck
    D30D D25C D300E II D350C D300B D350D D400 D25D D250B D40D D400E D35HP D35C D300D D30C D250E II D350E D300E D250E D400D

    road reclaimer
    RM-350B RR-250B RR-250 SS-250B SS-250 RM-350 RM-250C SM-350

    motor grader
    130G 12G 16G 140G 140H NA 24H 12H ES 120G 140 14E 163H NA 16 160H ES 120 160G 160H NA 12H 143H 160H 14H NA 14G 140H 12H NA 12F 16H NA 140H ES

    material handler
    MH3295

    wheeled excavator
    W345C MH W345B II W330B

    paving compactor
    CP-653 CP-323C CP-643 CB-534 CS-323C CS-643 CS-653

    underground articulated truck
    AD30 AD55 AD40

    drill
    MD6310 MD6250 MD6200

    excavator
    245D 345D L 345B II 345C 219 215C 349E 215D 350-A L 349D2 345C L 330 L 235B 235C EL300B 330-A L 349F L 330-A 352F 352F-VG 225 390F 352F XE VG 349D2 L 375-A 349D 345B 215B 374F 235 374F L 245B 390F L 245 349D L 349E L 345C MH 345B II MH 349 350-A EL300 330B L 352FMHPU 345D 349E L VG 345D L VG EL240 E300 345B L 5080 225D 330-A LN 225B 235D 349F LXE 349F 229 321C 330B LN E240 330B 375-A L 350 L 219D E300B 352F OEM 349E L HVG 330-A L 215 352 330 LN 229D

    wheel tractor-scraper
    621E 621F 627 637 633C 621B 615 657B 627B 650B 627E 651E 613C II 631E 623F 639D 623B 651B 611 615C II 633D 641B 637D 623E 657E 627F 631D 637E 637G 666B 631C 627G 637B 621R 621 657 613C 621S 666 615C 613B 660B

    earthmoving compactor
    836G 815B 826C 825 826G II 825C 825G 816 836H 815 826G 826B 815F 836 816F 825B 816B 825G II

    generator
    SR4

    engine - truck
    3406C 3406 3406E 1673C 3408B 3406B C-10 1693 3306B 1674 3306C 3306 3408

    petroleum products
    CX31-P600 CX48 TH48-E70 TH48 CX48-P2300 CX31-C9I

    cold planer
    PR-1000C PR-450 PR-750B PM-465 PR-450C PM-565 PR-1000

    forest products
    580B 345C 574 560B 550B 570 580 550 554 570B

    track-type skidder
    517 D4HTSK II 54H 527 125C 120C D4HTSK III D5HTSK II 4P

    wheel dozer
    834H 824B 814B 834U 854K 814 854G 834B 844K 824C 834 844H 834S 824G 844 814F 824S 824G II 834G

    asphalt paver
    AP-900B AP-1000F BG-240C AP-1055F

    integrated toolcarrier
    IT62G IT18 IT28B IT18B IT24F IT18F IT62G II IT28

    pipelayer
    587R 561N 572F 561C 572G PL83 572R 571F 583K 589 572R II 587T PL87 571G 578 583T 583R

    marine products
    D398A 3406 3408 D398B 3406B 3408C D349 3412 D379A 3306 D343 3306B D333C D348 D330C D399 3304B 3408B 3304 3406C D346 3508 3412D D379B D334 3512 3412C 3516

    track-type tractor
    D7R II D6H D6D D6R II D5H D5N D6T D6T XL D6N D4H XL D6R D8R D11R D6H XR 7U 7S LGP D11T D6R III 59N D6T LGP 4 153 D4D D5B 8U D6H II 6S 163 D7H 3P 7S D10N 57H D7R D4E SR D6N XL D8H D9R D5 D4H D7G D8K D6M 4A D10 9S D9T D8R II 8 D5R LGP 6SU 8S D6G2 LGP 8A D3B 55 D3 10S 53 D6C 5 D4E D7E 140 9U 7SU 7A 6 7 5A D8N 143 56 D6G SR 3S D5M D8T D9N D6H XL 59 10U D3C D7F D4B D10R 3 D6G2 XL D6T XW 54 11U 4S 5S D4H III D6E SR 11SU 141 D10T 9 183B D8L 4P D11N D6N OEM 6A 59L D7E LGP 8SU 9C 58L 56H 5P D6F SR D6G 8D D6D SR 11 D5E 9SU 10 D7G2 D6N LGP 10SU 58 D5R XL D3C II 10C D5H XL D6E D9L 57

    load, haul, dump
    R1600G R2900G R1700G R3000H R1600H R1700K R1600 R2900 R1700 II R1300G R1300