+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6J-3073: Resorte de sello de fricción

    Número de pieza: 6J-3073
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Forma de sello: tipo REG

    Evita la entrada de contaminantes externos en el sistema, pero se usa en condiciones ambientales menos severas y con aplicaciones hidráulicas de servicio más ligeras que el limpiador a presión.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho: A (+/- 0,508 mm) (mm): 9,55
    • Diámetro exterior: B (+/- 0,003 pulg) (mm): 155,63
    • Diámetro interno (mm): 146,05
    • Forma de sello: Tipo REG
    • Grosor de la base: C (+/- 0,254 mm) (mm): 149,20
    oht
    777D, 777C, 777G, 777E 777F, 776C