+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6J-6680: PASADOR

    Número de pieza: 6J-6680
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pasador

    Descripción:
    Pasador de montaje del desgarrador.


    Atributos:
    Pasador de 3,0" (76,2 mm) de diámetro x 10,75" (273 mm) de longitud.


    Aplicación recomendada:
    Grupos de montaje de desgarrador en algunos Cargadores D8 y D9.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro (mm): 76,2
    • Longitud (mm): 273
    wheel dozers
    854K, 854KLRC

    track type tractors
    D9R, D8RII, D8T, D9T, D8RLRC, D8N, D9RLRC, D8L, D9N, D8NNSUC