+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6J-6703: PASADOR

    Número de pieza: 6J-6703
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pasador

    Descripción:
    Pasador de montaje del desgarrador.


    Atributos:
    Pasador de 3,0" (75,7 mm) de diámetro x 13,68" (347,7 mm) de longitud.


    Aplicación recomendada:
    Grupos de montaje de desgarrador en algunos Cargadores D8 y D9.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro (mm): 75,7
    • Longitud (mm): 347,7
    ttt
    D8T, D9R, D8R D9T, D8R II