+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6J-7167: Sello de la capa intermedia

    Número de pieza: 6J-7167
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Forma de sello: tipo A

    Actúa como un sello de varilla secundario y protege a la varilla de aumentos repentinos en la presión del sistema.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,127 mm) (mm): 98,83
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,127 mm) (mm): 5,59
    • Diámetro de la varilla (mm): 82,55
    • Forma de sello: Tipo A
    wts
    657E, 651E

    wtl
    988B, 992C