+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6J-8814: Protector de vástago

    Número de pieza: 6J-8814
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Protector de vástago estándar de 75 mm con 2 pasadores

    Descripción:
    Protección de vástago para tractores topadores D7, D8 y D9

    Atributos:
    Los protectores de vástago Cat® son fuertes y permiten proteger la porción inferior del vástago del desgaste y los impactos. Además, funcionan en conjunto con las puntas Cat para proporcionar una transición uniforme y cuentan con una cuchilla delantera más filosa, lo que permite obtener resultados más confiables.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho del vástago (mm): 75,00
    • Distancia entre orificios del retenedor (mm): 80,00
    • Retención (CapSure o con pasadores): Con pasador
    • Tamaño de la punta del desgarrador: R450
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.