+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6J-9385: sello de pistón

    Número de pieza: 6J-9385
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    tipo 1

    Un sello de dos piezas, compuesto por un anillo de pistón y un expansor, que evitan la transferencia de aceite entre el extremo de varilla del cilindro y el extremo donde se encuentra la tapa. El sello de pistón suele ser de teflón, aunque también hay sellos de nailon disponibles para aquellas presiones que superen los 3.000 psi (20,670 kpa). Los expansores de formas variadas son de nitrilo.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,0508 mm) (mm): 9,63
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,0762 mm) (mm): 190,63
    • Diámetro de la perforación (mm): 215,90
    • Forma de sello: tipo 1
    wtl
    988B