• Inicio
  • 6K-0953: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6K-0953: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 6K-0953
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: 0, Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0.48, 0
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 0.94, 0
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 10.25, 0
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 12, 0
    • Rosca: 0, Rosca fina UNF
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 5/8/2018
    • Tipo de perno: 0, Pernos de cabeza hexagonal
    • Unidad de medición: Pulgada, 0