6K-8328: TAZA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6K-8328: TAZA

    Número de pieza: 6K-8328
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Cojinete de rodillos cónicos Cat® (solo la taza)

    Descripción:
    Los cojinetes de rodillos cónicos reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para manipular grandes cargas radiales y de empuje.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    wheel-type loader
    936E 930 930T 950E 930R G936 950B 936 926 926E 950B/950E G926

    wheel-type skidder
    120C 518 528B 530B 508 FB518 528

    track-type skidder
    517 54H D4HTSK II 120C 4P D4HTSK III D5HTSK II 125C

    backhoe loader
    446B 446D 446

    integrated toolcarrier
    IT18B IT28B IT28

    pipelayer
    561N 561M

    articulated dump truck
    D250D D40D D400D D35HP D400 D25D D30D D300B D300D D350E D350D D300E D250E D30C D35C D250B D350C D25C D20D

    track-type tractor
    4S D5M D4H 5S D5N D4H III D6N D5H D6N LGP D5R2 4A 4P D5H XL 5 D6M 5A D5R LGP D5R XL D6N OEM 55 4 D6N XL 5P 54 D4H XL