6L-2279: TAPÓN
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6L-2279: TAPÓN

    Número de pieza: 6L-2279
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Tapón de tubo del intercambiador de calor

    Descripción:

    • Los tapones de tubos son componentes importantes de los intercambiadores de calor, que sirven para transferir o intercambiar calor de manera eficaz de una materia a otra.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 0,6
    • Descripción del material: Brass
    • Longitud (pulg): 3,75
    wheel tractor-scraper
    627

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3512 D398B 3408C 3304 3516 3516B 3508 3406C C27 3512B 3412C 3408B 3456 3508B G3412C 3412 3408 3306 3406B G3508 3304B D379B 3306B D399 3406

    petroleum products
    C18 3516 3512B 3516B 3512 3516C 3512C

    forest products
    TK380, HA870, TK711, 1190T, 522, 2390, TK722, TK721, 1190 532, TK370, 1390, TK732, TK381, HA771, 552 2 HA871, 2391, 552, 541 2 TK752, 1090 TK371, 533 541, 551, 521, 1290T, 2491, TK741 TK751 2290, 511, 543, HA770, 2590

    engine - industrial
    3406B 3412 3304 3408 3306 G398 G3306 3508B D398 D349 3516 D333C D330C G3408B G333C D348 G3412 3412E D398B 3508 D379 D379B 3512 D399 D353E 3406C D353C D320A G399 3512B 3406 D353D 3408E 3408B G3512 D343 G379 G3508 D342 G3408C D342C G3304 G379A G3516 3412C G3408 3408C

    engine - truck
    3126