6L-3910: CONJUNTO DE LÍNEA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6L-3910: CONJUNTO DE LÍNEA

    Número de pieza: 6L-3910
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Tubería de inyección de combustible

    Descripción:

    • Las tuberías de inyección de combustible sirven para enviar combustible a los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 134,62
    • Altura (pulg): 5,3
    • Ancho (mm): 337,82
    • Longitud (mm): 579,12
    • Longitud (pulg): 22,8
    engine - industrial
    D398 D379B, D398B, D379