6L-4007: CONJUNTO DE VÁLVULA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6L-4007: CONJUNTO DE VÁLVULA

    Número de pieza: 6L-4007
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Válvula del regulador

    Descripción:

    • Las válvulas son componentes importantes de los reguladores, que permiten controlar el suministro de combustible hacia los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 22,1
    • Altura (pulg): 0,87
    • Ancho (mm): 101,6
    • Longitud (mm): 101,6
    • Longitud (pulg): 4
    track-type tractor
    140, 143

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3304B, 3306, 3412C, 3408C, 3408B, 3406, 3406B, 3304, 3412, 3408

    engine - industrial
    3408, 3412, 3406B, D330C, 3306, 3406, D333C, G3306, 3304, G343, G3408, G333C, D343 3408B, D320A, G3412, G3406