6L-7136: ALETA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6L-7136: ALETA

    Número de pieza: 6L-7136
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Válvula de aleta superior del regulador de presión de gas

    Descripción:

    • Las válvulas de aleta superior son componentes importantes de los reguladores de presión de gas.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 12,7
    • Altura (pulg): 0,5
    • Ancho (mm): 43,18
    • Longitud (mm): 43,18
    • Longitud (pulg): 1,7
    engine - industrial
    G3412, G379A, G353D, G399, G379 G398 G343, G342C, G3408