6L-8790: LEVA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6L-8790: LEVA

    Número de pieza: 6L-8790
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Leva de bomba de agua

    Descripción:

    • Las levas son componentes importantes de las bombas de agua, que permiten que circule el refrigerante a través de los bloques de motor y las culatas de cilindro para mantener la temperatura de operación normal del motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 27,9
    • Altura (pulg): 1,1
    • Ancho (mm): 71,1
    • Longitud (mm): 71,1
    • Longitud (pulg): 2,8
    generator
    SR4

    engine - generator set
    3306B, 3306, 3304B, 3304

    engine - industrial
    3304, 3306, D330C, D320A, D333C