6N-0968: RESORTE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6N-0968: RESORTE

    Número de pieza: 6N-0968
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Resorte del regulador

    Descripción:

    • Los resortes son componentes importantes de los reguladores, los cuales permiten controlar el suministro de combustible hacia los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 1,28
    • Longitud (pulg): 4,5
    earthmoving compactor
    816 825B 815 826B

    wheel-type loader
    966C 988 950 980B 920 980 930

    engine - truck
    1673C 3208 3306 1693

    wheel-type skidder
    518 528

    off-highway truck
    769 769B 768B

    track-type loader
    955K 977K 951B 941 951C 955L 983 941B

    engine - industrial
    3208 D379B 3306 D398B D398 D399 3304 D379 D333C D343 D330C SR4

    cold planer
    PR-1000 PR-1000C

    motor grader
    130G 140G 12F 120 12G 140 120G 14G 14E

    wheel dozer
    814 834 824B

    pipelayer
    572G 561C 571F 572F 583K 571G

    excavator
    235 225

    marine products
    D343 D333C 3304 D379B 3208 D399 3306 D398A D330C D398B D379A

    wheel tractor-scraper
    637D 627B 666 657 639D 637 627 657B 621 666B 623 631C 633C 637B 621R

    track-type tractor
    D5 8D D6C D4D D8H D7F D8K D7G 8S 183B D4E