6N-1716: CONJUNTO DE VÁLVULA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6N-1716: CONJUNTO DE VÁLVULA

    Número de pieza: 6N-1716
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Válvula del regulador

    Descripción:

    • Las válvulas son componentes importantes de los reguladores, que permiten controlar el suministro de combustible hacia los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 27,94
    • Altura (pulg): 1,1
    • Ancho (mm): 101,6
    • Longitud (mm): 114,3
    • Longitud (pulg): 4,5
    pipelayer
    572G

    wheel tractor-scraper
    627B, 615, 613C, 637D, 613B, 613, 639D

    paving compactor
    CP-553, CS-653, CS-553, CS-643, PS-500, CB-614, CP-653, CS-551, CP-643

    engine - generator set
    3304, 3208, 3306, 3304B

    motor grader
    140G, 14G, 120G, 12G, 130G

    wheel-type loader
    966D, 966E, 950E, 950B, 936E, 950B/950E 936

    forest products
    227 FB221

    engine - industrial
    3208, 3306, 3304, 3306B

    wheel-type skidder
    518, 528, 120C

    track loaders
    973

    articulated dump truck
    D35C, D30C, D250B, D350C, D300B, D25C

    compactors
    816B

    track type tractors
    D7G

    engine - truck
    3208, 3306B, 3306

    cold planer
    PR-1000, PR-1000C

    track-type tractor
    D7G

    engine - machine
    3306

    track-type loader
    963, 973

    track-type skidder
    120C, 125C

    excavator
    235, 225, 225B, 215B

    wheel dozers
    814B

    earthmoving compactor
    815B