6N-1965: Conjunto de tubería
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6N-1965: Conjunto de tubería

    Número de pieza: 6N-1965
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Tubería de inyección de combustible

    Descripción:

    • Las tuberías de inyección de combustible sirven para enviar combustible a los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Busca una opción de piezas Yellowmark™?

    Con las piezas Yellowmark™, se ofrece una alternativa de reparación de nivel intermedio con la que se proporciona la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat® originales.
    Marca: Yellowmark
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 1,5
    • Longitud (pulg): 22
    earthmoving compactor
    816 815

    motor grader
    14G 14E 120 120B 12F 140 140G 12G

    wheel-type loader
    966C 980B

    wheel-type skidder
    528

    wheel dozer
    814

    excavator
    235

    pipelayer
    561C 571G 572G 561D 571F 572F

    engine - industrial
    D333C 3306

    track-type loader
    977K 977

    wheel tractor-scraper
    637 627B 627 637D 637B

    track-type tractor
    D6C D5 D6D D7G 6S 6 D7F D5B 6A 5