+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6S-1753: Anillo de resorte externo

    Número de pieza: 6S-1753
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los anillos de resorte Cat se fabrican con acero al carbono revenido.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Tipo de anillo de resorte: Externo
    3300
    G3306

    wheel tractor scrapers
    637E

    engine - industrial
    G343 G333C SR 448 SR 447

    compactors
    826H, 826K, 825H, 836KLRC, 836G, 836H, 826GII, 825GII, 836K, 825K, 825G, 826G, 836

    track type tractors
    D10N, D9T, D6HIIXL, D9RLRC, D9R, D6HIIXR, D6HIILGP, D6HII, D9N, D6HIILS, D9L, D8L, D7H, D8LSA

    articulated trucks
    D350E, 745C, D400E, D350EII, 740CEJ, 735C, D40D, D550B, D44B, D400D

    underground articulated trucks
    AD30

    pipelayers
    589

    vees 27 to 32 liter
    3408A

    underground mining loaders
    R3000H, R2900G

    15 to 18 liter
    D333C 3406

    skidders
    530B, 518C, 528B

    wheel loaders
    980GII, 988KLRC, 980F, 986H, 980K, 980KOEM, 980G, 988K, 982M, 988H, 980H, 908, 988G, 988F, 980M, 980FII, 980C, 980L

    wheel dozers
    834K, 824H, 824GII, 834G, 834H, 834B, 834KLRC, 824K, 824G