6T-4971: Anillo tope
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6T-4971: Anillo tope

    Número de pieza: 6T-4971
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Anillo de tope de cadenas sellado y lubricado

    Descripción:

    • Los anillos de tope se utilizan para proteger el sistema de sellado.

    Atributos:

    • Con las cadenas selladas y lubricadas (SALT) Cat® es posible sellar el lubricante en el sistema de tren de rodaje de modo que los abrasivos queden afuera. Permiten eliminar el desgaste del buje y el pasador interno para reducir los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad mientras se aumenta la vida útil y la posibilidad de dar mantenimiento a este producto. Gracias a las SALT se ofrece una configuración de tren de rodaje universal apta para una gran variedad de condiciones de suelo cuando se combinan con un diseño de cadena que coincide con la máquina y el entorno de operación.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Tipo de zapata: Servicio moderado, garra simple, cadena triple, descentrado, lado derecho
    track-type tractor
    57H 7U D7H 7SU 8 8U D8L D8N D7R 8A 7S D7R II 7S LGP 58 7A 57 7 8SU 8S