6T-7882: ENGRANAJE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6T-7882: ENGRANAJE

    Número de pieza: 6T-7882
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Engranaje de dientes rectos Cat®

    Descripción:
    Un engranaje de dientes rectos es el tipo más común de engranaje y consta de un cilindro o disco con dientes orientados hacia afuera. Por lo general, la apariencia del engranaje de dientes rectos es la misma desde cualquier lado, ya que los dientes son rectos de un lado al otro.


    Atributos:
    Los engranajes Cat están construidos con materiales cuidadosamente seleccionados conforme a las especificaciones de exactitud que coinciden con las cargas de las máquinas Cat. Están fabricados a través de procesos de tratamiento térmico especiales y, en algunos casos, de propiedad, entre los que se incluyen carburización, nitruración y templado por inducción de las cajas. Los engranajes Cat tienen una densidad de potencia superior o la potencia que puede transmitir un engranaje en relación con su tamaño y están diseñados para que puedan reutilizarse. En consecuencia, son más duraderos y lo ayudan a mantener bajos los costos de operación de la máquina.


    Aplicación recomendada:
    Los engranajes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Busca una opción de piezas Yellowmark™?

    Con las piezas Yellowmark™, se ofrece una alternativa de reparación de nivel intermedio con la que se proporciona la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat® originales.
    Marca: Yellowmark
    Engranaje de dientes rectos Classic
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura total (pulg): 1.51
    • Descripción del material: STEEL
    • Diámetro exterior (pulg): 2.85
    • Diámetro interno (pulg): 1.88
    • Número de dientes: 25
    petroleum products
    CX48-P2300 CX48 TH48 TH48-E80 TH48-E70

    off-highway truck
    777D 777G 777E 776D 777F 776B 777C 777B 776C

    pipelayer
    578 PL72

    engine - industrial
    SPF743 SPF343C

    track-type tractor
    D6R III 6 D6R D6T 7S D6T XL D6H II D6R II D6H D7H D6R STD 6A 7SU D6T XW 7A D6T LGPPAT 6S 7U D6H XL 6SU D6T LGP D6H XR 57H 7 56H D6T XW PAT 7S LGP D6T XL PAT D6R XL 56 D6R LGP