6T-8056: Buje cadenas
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6T-8056: Buje cadenas

    Número de pieza: 6T-8056
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Buje de cadena sellada y lubricada (pared escalonada)

    Descripción:

    • Los bujes de cadenas, junto con los pasadores, mantienen unidos los eslabones de la cadena y forman parte de la configuración de sellado entre el eslabón y el buje.

    Atributos:

    • Con las cadenas selladas y lubricadas (SALT) Cat® es posible sellar el lubricante en el sistema de tren de rodaje de modo que los abrasivos queden afuera. Permiten eliminar el desgaste del buje y el pasador interno para reducir los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad mientras se aumenta la vida útil y la posibilidad de dar mantenimiento a este producto. Gracias a las SALT se ofrece una configuración de tren de rodaje universal apta para una gran variedad de condiciones de suelo cuando se combinan con un diseño de cadena que coincide con la máquina y el entorno de operación.
    • Los bujes de pared escalonada tienen un diámetro más grande en las áreas de desgaste para proporcionar una mayor vida útil.

    track-type tractor
    11SU 11 D11N 11U