6T-8061: Zapata de cadena
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6T-8061: Zapata de cadena

    Número de pieza: 6T-8061
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Zapata de cadena (servicio extremo, garra simple)

    Descripción:

    • Gracias a las zapatas de cadena, se ofrecen flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón.

    Atributos:

    • Las zapatas de cadena de servicio extremo deben usarse siempre que las zapatas de cadena de servicio moderado se doblen o rompan, o cuando los eslabones duren más que las zapatas de cadena. Las zapatas de cadena de servicio extremo son más sólidas para resistir a los pliegues y roturas y tienen más material de desgaste permitido que la zapata de cadena de servicio moderado. Las zapatas de cadena de servicio extremo están recubiertas con aleación de acero resistente.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (pulg): 28
    • Paso de la cadena (pulg): 12,5
    • Tamaño del perno (pulg): 1 3/8
    • Tipo de zapata: Servicio extremo, garra simple
    track-type tractor
    11SU 11 D11N 11U