6T-8438: Grupo de sellos: Duo-Cone
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    6T-8438: Grupo de sellos Duo-Cone

    Número de pieza: 6T-8438
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Sello de mando final Duo-Cone de diámetro mediano

    Descripción:

    Los sellos Duo-Cone son sellos para superficies de contacto de metal con metal.

    Atributos:
    Los sellos Duo-Cone del mando final mantienen un sellado de aceite hermético durante la rotación en aplicaciones intensas donde se puede producir una desalineación.

    Aplicación recomendada:
    Todas las aplicaciones.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro de la caja (pulg): 8.4
    • Diámetro exterior (pulg): 8.3
    • Diámetro exterior del labio (pulg): 8.45
    • Diámetro interno (pulg): 7.2
    • Ramp Angle: 15
    • Ring Material Description: Stelite
    • Temperatura (°F): 1 TO 212
    • Toric Material: Nitrile
    wheel-type loader
    966R 966C

    excavator
    5230 5110B 5230B